Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                         Station Master 15

Servisy, autoservisy a vozové parky (Produktový typ 3223)

StationMaster

Zvládá nízký tlak vzduchu a vodu.
• Plášť odolává žáru, ozónu, povětrnostním vlivům a  oděru;
• Pevná textilní spirálová konstrukce;
• Maximální provozní tlak do 1,5 MPa (15 kg/cm2);
• Odolá teplotám do +95 °C při  nepřetržitém provozu; do +80 °C u vzduchu.
Doporučuje se pro nafukování pneumatik, nástroje poháněné stlačeným vzduchem  a nízkotlaké mytí.
Balení: 20 m hadice v plastové fólii.
Hodí se pro signální zařízení na příjezdových cestách u servisních stanic  a servisů.
• Syntetická pryžová trubice s dlouhou životností speciálně určená  pro zaznamenání i toho nejjemnějšího tlaku;
• Odolá hmotnosti vozidla při teplotách do +65 °C;    
• Odolá opotřebení způsobenému třením.
 
 

 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem