Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                    Prodejní zásobník hadic palivového potrubí
(Produktové číslo 4986-10160, 4986-10161, 4986-10162, 4986-10163)

Clamp Extension Merchandiser

S tímto prodejním zásobníkem na hadice malého průměru patří  problémy s uskladněním nebo dostupností minulosti. Tento praktický,  odolný stojan pojme 6 kotoučů oblíbených hadic  malého průměru ve velikostech, které se nejvíce prodávají. Jednoduše si zvolíte  správný průměr a odříznete požadovanou délku.

Ani kousek hadice nepříjde na zmar.
Balení obsahuje:
• 530 mm široký kovový rám se znakem společnosti Gates a  distribuční plech;
• 6 kotoučů, každý pojme 7,5 nebo 15 m hadice malého průměru;
• 7 magnetických identifikačních štítků umožňujících přizpůsobení zásobníku  sortimenru, který vyhovuje vašim potřebám;
• 4 šrouby a 4 hmoždinky pro připevnění na stěnu a  2 speciální háčky hodící se do libovolného typu dírkované desky;
• lehký řezák na hadice Gates připevněný k rámu  slabým řetízkem.
Pro získání podrobnějších informací nahlédněte do ceníku společnosti Gates nebo se poraďte  se svým zástupcem společnosti Gates, který vám sdělí více informací.
 
 
 
 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem