Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                   Konektory hadice topení


(Produktový typ 7315)

Heaterhoseconnectors

Konektory hadice topného tělesa gates jsou doporučovány pro hadice topných těles a chladičů s malým průměrem, aby  poskytovaly lepší těsnění mezi hadicemi se stejnými  nebo různými vnitřními průměry. Pomocí přímého,  redukčního, kolenového a „T“ konektoru lze sestavit  téměř jakoukoli hadici.
 
• Vyrobeny ze 100% sklem vyztuženého nylonu;
• Antirotační přípravek zabraňuje hadici, aby se vykroutila  z uchycení;
• Konstrukce se zesíleným koncem zajišťuje bezprůsakové těsnění;  
• Vynikající odolnost extrémním teplotám od  −65 °C do +250 °C a přísadám přísadám přidávaným do chladicích systémů, benzínu, naftě,   oleji a LPG;
• Maximální provozní tlak do 2 MPa (20 kg/cm2). 
Balení:
Vnější průměr do 19 mm: 5 kusů v igelitovém sáčku.
Vnější průměr 25 mm: 2 kusy v igelitovém sáčku.
 
 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem