Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

Rovná hadice pro topení

Osobní automobily a malá užitková vozidla (Produktový typ 3230)
 
Extrémně odolná hadice topného tělesa pro přímá a zakřivená spojení. Odolné zesílení umožňuje, aby hadice zapadla do trubky, která je o 4 mm větší než jmenovitý vnitřní průměr hadice.
 
• Silné a pružné tělo umožňuje ohyb do středního poloměru ohybu.
• Odolné textilní zesílení odolává vnitřnímu tlaku a umožňuje instalaci na prodloužených koncových přípojkách.
• Trubice a obal odolávají ozónu, chladicím kapalinám a teplotám od -40° do +110°, příležitostně +125 °
• Splňuje požadavky DIN 73411, třídy A (kromě tolerancí).
 
Balení: 15 m délka na karton s odlamovacím víkem pro snadné odvíjení, měření a uskladnění.
 
Technické údaje:
Více informací o velikostech, použití, konfiguracích a doporučeních při odřezávání můžete najít v katalogu systémů chlazení Gates E/70372.
 
 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem