Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
                    Volnoběžná řemenice alternátoru

 

straight_heater_hose

Osobní automobily a malá užitková vozidla (Produktový typ 3230)    
        
Extrémně odolná hadice k topení pro přímá a zakřivená spojení. Odolné vyztužení umožňuje, aby hadice zapadla do trubky, která je o 4 mm větší než nominální vnitřní průměr hadice.
        
• Silné a pružné tělo umožňuje ohyb do středního poloměru ohybu.     
• Odolné textilní vyztužení odolává vnitřnímu tlaku a umožňuje instalaci na větších koncových přípojkách.  
• Trubice a plášť odolávají ozónu, chladicím kapalinám a teplotám od -40° do +110°, příležitostně až +125 ° 
• Splňuje požadavky DIN 73411, třídy A (kromě tolerancí).    
        
Balení: délka 15 m na karton s odlamovacím víkem pro snadné odvíjení, měření a uskladnění.  
        
Technické údaje:       
Více informací o velikostech, použití, konfiguracích a doporučeních při odřezávání naleznete v katalogu systémů chlazení Gates E/70372.
 
 

 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem