Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
                      Hadice chladiče Vulco-Flex® II


(Produktový typ 4274)

VulcoFlexII

Tuto pružnou hadici chladiče lze různě tvarovat, díky čemuž je odolnou alternativou ke tvarované hadici, která je zesílena  spirálovým drátěným ovinutím, aby se tak předešlo  skřípnutí hadice v ohybu. Tato hadice umožňuje maximální použití  s minimem zásob.
• Vysoká pružnost pro snadnější instalaci;
• Hadice se vulkanizuje do tvaru bez zbytečného  namáhání materiálu ve spojích;
• Teplotní rozsah od −40 °C do +110  C,  příležitostně až +125 °C;       
• Vylepšený povrch těsnění pro vyšší odolnost proti úniku kapaliny;    
• Manžety mohou být upraveny na požadovanou délku;    
• Trubice a plášť odolávají žáru, ozónu a chladicím médiím.    
• Maximální provozní tlak:      
- hadice s ID od 25 do 38 mm: 0,21 MPa     
- hadice s ID od 38/45 do 50 mm: 0,18 MPa     
- hadice s ID od 50/57 do 76 mm: 0,14 MPa 
 
 

 


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem