Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
LASER AT-1
 

LaserAT1_1Hluk, opotřebení řemenic, řemenů a ložisek, vibrace a v nejhorším případě i prostoje strojů bývají často způsobeny nesprávným vyrovnáním řemenice. Tomu lze předejít pomocí nového vyrovnávacího zařízení Gates LASER AT-1. Dosud se pro měření špatného vyrovnání přiložil na řemenice rovný předmět. Rychlejší a přesnější metodou je použití laserového vyrovnávacího zařízení LASER AT-1. Lze jej namontovat za několik vteřin a díky laserovému paprsku ihned vidíte, je-li třeba provést úpravu vyrovnání. LASER AT-1 odhalí paralelní i úhlové nesrovnalosti mezi řemenicemi a je vhodný pro velikosti řemenic od průměru 60 mm a více. Toto zařízení je tak lehké, že jej lze připevnit na nemagnetické řemenice pomocí oboustranné lepící pásky a použít tak na vodorovně i svisle nainstalované převody.

LaserAT1_2

 
Jak pro klínové řemeny, tak pro synchronizační řemeny
Zjistí chyby v paralelním i úhlovém vyrovnání mezi řemenicemi
Mnohem rychlejší a přesnější než měření dosavadními metodami
Vhodné pro vodorovně i svisle instalované stroje
Vyrovnání může provést jediný obslužný pracovník
Vhodné také pro nemagnetické řemenice
Zařízení Laser AT-1 lze připevnit okamžitě. Laserový paprsek, který zařízení vysílá, je snadno viditelný. Když paprsek protne otvory v cílových bodech, je stroj správně nastaven. Výsledkem je precizní a rychlé vyrovnání.

Technické vlastnosti
• Průměry řemenic .................. >= 60 mm
• Úhel paprsku ....................... 78°
• Vzdálenost měření ............... 10 m
• Baterie .............................. 1 x R6 (AA) 1,5 V
• Výdrž baterie....................... 8 hodin nepřetržitého provozu
• Třída laseru ........................ 2
• Výkon ............................... < 1 mW
• Vlnová délka laseru ............. 635 - 670 nm
• Rozsah teplot .................... −10 °C až +50 °C
• Kryt.................................. Plast ABS
• Zadní destička ................... Anodizovaný hliník
• Hmotnost.......................... 0,25 kg
• Rozměry:.......................... Š 147 mm x V 87 mm x H 28 mm
 
Přesnost kalibrace: Posun < 0,5 mm Úhel < 0,1°
Cílové body: 2dílné magnety s nastavitelnou osou
Nízká hmotnost: Díky své nízké hmotnosti lze zařízení připevnit na nemagnetické řemenice pomocí oboustranné lepící pásky


 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem