Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
             

Hadice MegaSys® se spiralovým opletem a koncovky GlobalSpiral™
PowerGrip® GTX

Konstrukční vlastnosti

  • Překračuje výkonnostní požadavky norem ISO 3862/EN 856
  • Velikost minimálního poloměru ohybu zredukován až o 60% hodnoty minimálního poloměru ohybu dle normy ISO 3862/EN 856
  • Nadstandardně testováno 1.000.000 dynamickými tlakovými cykly při teplotě 120°C a 133% provozního tlaku - hadice EFG3K ad EFG4K / při 120% provozního tlaku - hadice EFG5K a EFG6K
  • K dispozici hadice s povrchem MegaTuff™ od společnosti Gates, který má 300x lepší odolnost proti abrazi než standardní povrch EFGxK a prvotřídní odolnost proti ozónu a povětrnostním vlivům
  • Ohnivzdorný povrch splňující požadavky MSHA
  • Přináší bezořezovou technologii montáže v celé produktové řadě
  • 2-dílná konstrukce koncovky, kromě nové koncovky GlobalSpiral™ Maximum (GSM) která má 1-dílnou konstrukci
  • 1-dílná vsuvka u všech spojek GlobalSpiral™
  • Robustní „Bite-the-wire“ objímka pro vylepšenou pevnost zalisováni

Výhody

  • Nabízí prvotřídní výkon pro extrémně zatížené, vysokotlaké aplikace s vysokou četností hydraulických tlakových cyklů
  • Povrch MegaTuff™ eliminuje potřebu ochranných ocelových a nylonových spirál a je ideální volbou i pro nejdrsnější podmínky jako je hornictví, stavebnictví, těžba ropy nebo dobývání v lomech
  • Díky masivní konstrukci přechodu mezi hadicí a koncovkou se snižují prostoje strojů a zařízení
  • Eliminuje se znečištění, zápach a množství prachu, které běžně vzniká při ořezávání hadic
  • Snižuje požadavky na skladové zásoby, protože jediný typ vsuvky lze spárovat se všemi typy hadic se spirálovou výztuhou
  • Přináší další výhody pro správu skladových zásob, zdraví a bezpečnost práce díky koncovce GlobalSpiral™ Plus (GSP). Vsuvku této bezořezové dvoudílné koncovky lze použít pro hadice s jedním a dvěma oplety o průměrech -24 (DN38) a -32 (DN51)
  • Nabízí 1-dílnou bezořezovou koncovku GlobalSpiral™ Maximum (GSM) určenou pro hadice s velkým vnitřním průměrem -24 (DN38) a -32 (DN51) až do tlaku 42,0 MPa, přičemž poskytuje všechny výhody konstrukce GlobalSpiral™ od společnosti Gates


 
 
 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem