Gates Europecelosvětově
Evropa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Měřič napnutí Sonic 508C
 

SonicTensionMeter_205C

Správné napnutí namontovaného řemene má zásadní důležitost pro optimální výkon klínových a synchronizačních řemenů. Měřič napnutí Sonic 508C umožňuje jednoduše a přesně změřit napnutí analýzou zvukových vln (přirozených frekvencí) z řemenu skrz senzor. Zařízení zpracuje vstupní signály a zobrazí přesný údaj o napnutí. Tento měřič je kompaktní, je vybaven počítačovým čipem a neustále ukládá data pro opakované měření.

Vlastnosti
- Uchová informace o hmotnosti, šířce a rozpětí až pro 20 různých systémů.
- Nová automatická funkce ruší šum v pozadí.
- Po pěti minutách nečinnosti se zařízení automaticky vypíná a je tak velice úsporné.
- Rozsah měření: 10 Hz až 5000 Hz.
- Ohebný senzor (drátový senzor a indukční senzor jsou k dostání na objednávku).
- V 160 mm x H 26 mm x Š 59 mm.

 
E-Z Download
What kind of file is this? Měřič napnutí Sonic 508C 630 KB

 
Product Literature Toolbar
  vytisknout soubor
  odeslat príteli e-mailem